text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 스크류, 강도 등급 10.9
볼트 툴스틸 경화처리.
표면 마무리
볼트, 경화처리.나사 및 볼트, 검정 산화 마무리.
정보
부착물 팁이 있는 압력 스크류는 점모양의
압력 혹은 압력점 혹은 서포트 포인트가
요구될 때 사용됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.