text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M8
L=길이
10,3
D1
4,1
Item
Ball-End Thrust Screw
L1
3,5
SW
4
경도 등급
10.9
구성품 재질
롤러 베어링 스틸
나사 종류
수나사
모델 1
헤드 없음
버전 2
나사 잠금장치가 있음
본체 재질
단강
볼-Ø
5,5
부하 max. kN (정적 부하)
10
제품 타입
평평한 볼 있음
타입
B
표면 구성품
경화처리 및 블랭크
형태 타입
볼 플랫형

설명

정보
플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이 최대
9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡
없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나
지탱할 수 없음.
도면 설명
타입 B: 플랫형 볼 있음

L2 = 약 스레드 2회전
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.