제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음
K0291_M

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.
볼 내부식성 내산성 스틸.
이용:
타입 M 툴 스틸, 하드 메탈 세레이션
표면 마무리:몸체, 열처리/검정 산화 처리
볼 경화 및 블랭크
이용:
타입 M 검정 산화 처리.
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.

볼 회전 안전.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및
외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0291_M 토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음 244 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3D4H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
그리퍼
CAD액세서리가격주문
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  요청 시
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  요청 시
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  요청 시
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  요청 시
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  요청 시