제품 그룹
지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면
K0301_C

지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:지그 피트는 가공, 미가공 공작물과 장치의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및
공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0301_C 지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면 155 kB

도면

지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DGHRTSWCAD액세서리가격주문
K0301.306X20C9,5M620151210 요청 시
K0301.306X40C9,5M640151210 요청 시
K0301.310X32C16,5M1032301817 요청 시
K0301.310X63C16,5M1063301817 요청 시
K0301.312X32C18,5M1232351819 요청 시
K0301.312X63C18,5M1263351819 요청 시
K0301.316X50C23M1650402424 요청 시
K0301.316X100C23M16100402424 요청 시