제품 그룹
지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면
K0301_B

지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보:지그 피트는 가공, 미가공 공작물과 장치의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및
공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0301_B 지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면 165 kB

도면

지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DEGHTSWCAD액세서리가격주문
K0301.206X20B9,52M6201210 요청 시
K0301.206X40B9,52M6401210 요청 시
K0301.210X32B16,53M10321817 요청 시
K0301.210X63B16,53M10631817 요청 시
K0301.212X32B18,53M12321819 요청 시
K0301.212X63B18,53M12631819 요청 시
K0301.216X50B234M16502424 요청 시
K0301.216X100B234M161002424 요청 시