제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.정보:지탱 볼트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0294_A 스틸 지탱 볼트, 타입 A, 납작한 표면 178 kB

도면

스틸 지탱 볼트, 타입 A, 납작한 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1EHPSWCAD액세서리가격주문
K0294.106012AM66312,5411 요청 시
K0294.106025AM66325711 요청 시
K0294.108015AM88415613 요청 시
K0294.108030AM88430913 요청 시
K0294.110020AM1010520917 요청 시
K0294.110040AM10105401317 요청 시
K0294.112025AM12126251119 요청 시
K0294.112050AM12126501619 요청 시
K0294.116030AM16168301224 요청 시
K0294.116060AM16168602024 요청 시