제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 몸체.표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체.정보:지탱 볼트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0294_C 스틸 지탱 볼트, 타입 C, 세레이션 표면 221 kB

도면

스틸 지탱 볼트, 타입 C, 세레이션 표면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

DD1D2EHPSWCAD액세서리가격주문
K0294.306012CM665312,5411 요청 시
K0294.306025CM665325711 요청 시
K0294.308015CM886415613 요청 시
K0294.308030CM886430913 요청 시
K0294.310020CM10108520917 요청 시
K0294.310040CM101085401317 요청 시
K0294.312025CM12129,56251119 요청 시
K0294.312050CM12129,56501619 요청 시
K0294.316030CM1616138301224 요청 시
K0294.316060CM1616138602024 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059