제품 그룹
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용
K1854_B

서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:공작물 가공 시 진동과 편향을 방지하기 위해 서포트 부품이 사용됩니다. 스크류형 서포트 부품은 수평 또는 수직으로 장착 가능합니다. 두 가지 장착 옵션을 통해 클램핑 시스템에서 공간을 절약하기 위한 위치 지정이 가능합니다.
유압 클램핑은 결합 또는 분리될 수 있습니다.
재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
액추에이션 원리:드릴된 채널.기술 데이터:- 최대 작동 압력: 500 bar.
- 500bar에서 허용 하중: 9kN.
- 최소 오일 압력: 100bar.
- 최대 조임 토크: 60Nm.
조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 메탈 스크레이퍼.
- 항상 스프링역에 의해 적용.
- 작은 조립 치수.
- 수평/수직 설치 옵션.
- 클램핑 공정과 분리/결합된 클램핑.
- Kantseal 씰이 내장되어 있습니다.
인도 품목Kantseal 씰 1개 포함.도면 설명:
1) 설치 윤곽선
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1854_B 서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용 470 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면

서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음, B형, 스프링식 적용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
스트로크연결 타입D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2스프링력
최소
(N)
탄성력
F max.
(N)
CAD액세서리가격주문
K1854.160823062B168드릴된 채널28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 요청 시