- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 A
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 타입 B
- K0350
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 C
- K0351
로케이팅 볼트 볼 엔드 플랫 타입 D
- K0352
원통 포지셔닝 핀 연마형
- K0353
원통 포지셔닝 핀 비연마형
- K0354
프리 밀링 포지셔닝 핀 연마형
- K0355
프리 밀링 포지셔닝 핀 비연마형
- K0356
확장형 포지셔닝 볼트
- K0292
스틸 지탱 볼트, 경화 및 연마 처리, 센터링 없음
- K1832
지탱 볼트 지지 센서 포함
- K0293
로케이팅 볼트 및 지탱 볼트 DIN 6321
- K1094
로케이팅 볼트, 암나사
- K1095
로케이팅 볼트용 마운트 부싱
- K0298
포지셔닝 피트
- K0299
포지셔닝 피트
- K0300
외부 나사가 있는 지그 피트
- K0301
지그 피트 암나사
- K1302
확장 피스
- K0294
스틸 지탱 볼트, 열처리 및 검정 산화 마무리
- K0295
지탱 볼트 포지셔닝 핀
- K0296
피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)
- K1105
나사 볼트 수나사가 부착된 핀 형태
- K1105
서포트 볼트 암나사가 부착된 핀 형태
- K0303
피트
- K0297
지탱 볼트
- K0305
스틸 지탱 볼트, 경화 처리, 검정 산화 마무리 및 연마 처리
- K0306
조절형 지탱 볼트 카운터 너트
- K0307
스틸 또는 황동 지탱 볼트, 둥근 헤드
- K1200
스틸 스톱 나사, 경도 등급 10.9.
- K0308
잭 스크류
- K1854
서포트 부품을 유압식으로 조일 수 있음 스프링 리턴이 있는 단동
- K0581
스테인레스 스틸 스토퍼 조절형 최종 위치 센서 있음
- K1633
도어 스톱, 플라스틱 알루미늄 프로파일용, 완충 장치 또는 자기 잠금장치가 있음
- K1214
슬라이딩 클램핑 스톱 슬롯 프로파일용
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1094_C로케이팅 볼트, 암나사, 타입 C, 플랫형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 연마(HRC 60 ±2).정보:로케이팅 핀은 조인트에 맞게 설계되어 있기 때문에 조인트 과정이 용이함. 경화처리된 마운트 부시 K1095로 마모를 방지하면서 정확하고 빠른 가공 부품 교체 가능.
버전 D1 = 5 및 D1 = 6에는 나사선이 존재하지 않음.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 모델 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | G | R | B | T | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1094.405 | C | 짧은 버전 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - |  | | 요청 시 | | K1094.406 | C | 짧은 버전 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - |  | | 요청 시 | | K1094.408 | C | 짧은 버전 | 8 | 6 | 11,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K1094.410 | C | 짧은 버전 | 10 | 7 | 13,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 |  | | 요청 시 | | K1094.412 | C | 짧은 버전 | 12 | 8 | 16 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 |  | | 요청 시 | | K1094.416 | C | 짧은 버전 | 16 | 12 | 20 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 |  | | 요청 시 | | K1094.420 | C | 짧은 버전 | 20 | 14 | 25,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 |  | | 요청 시 | | K1094.505 | C | 롱 버전 | 5 | 3 | 10 | 3 | 5 | - | 1,50 | - | - |  | | 요청 시 | | K1094.506 | C | 롱 버전 | 6 | 4 | 12 | 4 | 6 | - | 1,80 | - | - |  | | 요청 시 | | K1094.508 | C | 롱 버전 | 8 | 6 | 17,4 | 6 | 7,4 | M2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 |  | | 요청 시 | | K1094.510 | C | 롱 버전 | 10 | 7 | 21,7 | 7 | 9,7 | M2,5 | 3 | 3,0 | 5 |  | | 요청 시 | | K1094.512 | C | 롱 버전 | 12 | 8 | 24 | 8 | 12 | M3 | 3,5 | 3,5 | 6 |  | | 요청 시 | | K1094.516 | C | 롱 버전 | 16 | 12 | 29 | 12 | 15 | M4 | 5 | 5 | 8 |  | | 요청 시 | | K1094.520 | C | 롱 버전 | 20 | 14 | 35,5 | 14 | 19,5 | M5 | 6 | 6 | 10 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|