- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
- K2158
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
스틸 클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K2188
플로팅 클램프, 스틸
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
K1858_C레버 클램프 유압식 복동, C형, 드릴된 채널 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:레버 클램프는 클램핑 상황으로 인해 공작물을 클램핑되지 않은 상황에서 상단에서 제거해야 하기 위해 최적으로 사용 가능합니다. 이는 레버 클램프를 열거나 닫을 때 텐션 레버의 선형 이동으로 인해 클램핑 유닛의 측면 이동이 불가능한 클램핑 상황에 특히 적합합니다 (예: 형태로 인한 방해). 파워는 피스톤을 통해 레버 클램프의 텐션 레버로 전달됩니다. 개방 및 폐쇄 시간은 레버 클램프의 복동 작동 모드에 의해 정확하게 정의됩니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리 피스톤 경화 처리.정보:레버 클램프의 텐션 레버는 수평 위치에서 최적의 텐셔닝력을 생성합니다. 공작물 공차는 +/- 8.5의 위치 편차까지 보정됩니다. 레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.
안전 지침을 준수하십시오.액추에이션 원리:- 나사 연결 - O 링 플랜지 연결. - 드릴된 채널.기술 데이터:- 피스톤 직경 16 및 25의 최대 작동 압력: 350 bar. - 피스톤 직경 40의 최대 작동 압력: 200 bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 금속 스크레이퍼.- 부분 개폐식 하우징. - 공작물에 대한 충돌 없는 접근. - 라인이 없는 압력 공급. - 다양한 조립 옵션.요청 시:위치 제어 포함.인도 품목- 1개의 레버 클램프용 텐션 레버. - 4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8. - 4개의 플라스틱 커버. - 2개 O 링 7x1.5(작동 방법 O 링 플랜지 연결 포함).도면 설명:H1*= 최적의 클램핑 지점; 텐션 레버 스톱까지 -1.5mm
1) 설치 윤곽선 2) 해제 3) 클램핑 4) 둥근 가장자리 5) 피스톤 직경이 16인 경우에만 이 드릴 지점이 로킹 스크류로 밀봉됩니다. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 피스톤 지름 | 연결 타입 | B | B1 | B2 | C (도) | D | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 드릴된 채널 | 52 | 38 | 7 | 69 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 12,25 | 27 |  | | 요청 시 | | K1858.251304 | C | 25 | 드릴된 채널 | 72 | 56 | 8 | 65 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 25,2 | 41,8 |  | | 요청 시 | | K1858.401304 | C | 40 | 드릴된 채널 | 85 | 62 | 13,5 | 65 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 22-25 | 44-53 |  | | 요청 시 | |
주문 번호 | 타입 | 피스톤 지름 | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | 클램핑력 100bar 경우 (kN) | 클램핑력 200bar경우 (kN) | 클램핑력 350bar경우 (kN) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1858.161304 | C | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 26 | 7,5 | 1,5 | - | 5,2 |  | | 요청 시 | | K1858.251304 | C | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 3,9 | - | 13,8 |  | | 요청 시 | | K1858.401304 | C | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 40,5 | 10 | 9,5 | 19 | - |  | | 요청 시 | |