text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
본체와 조, 스틸.
엔드 스톱, 알루미늄.
표면 마무리
본체, 검정 산화처리.
조, 니트로카본 열화학 처리 그리고 검정 산화처리.
엔드 스톱, 검정 전기 산화처리.
정보
플로팅 클램프는 부품의 돌출된 클램핑 부위를 지지하고 클램핑하는데 사용됩니다. 이는 작업 도중에 진동과 휨을 방지합니다.
액추에이션 원리
1. 플로팅 클램프를 아래쪽으로 누르십시오.
2. 조를 맞물릴 때까지 돌리십시오. 이제 플로팅 클램프의 플로팅 조가 공작물의 아래쪽에 있어야 합니다.
3. 플로팅 클램프를 육각 너트 SW로 조이십시오(최소 및 최대 토크를 유의하십시오). 클램핑할 때 공작물이 고정되고 동시에 지지됩니다.
4. 분해할 때는 조립의 반대 순서로 진행하십시오.
조립
높이 범위과 이동 범위를 설정하십시오. 그리고 고정자의 구멍(D1)을 통해 플로팅 클램프를 고정하십시오.
높이 설정을 할 때 위쪽으로 충분한 간격을 고려해야 합니다.
B형:
특별한 클램핑 적용을 위해서는 표준 클램핑 조를 변경하거나 대체할 수 있습니다.
도면 설명
1) 교체 가능한 클램핑 조
2) 소켓 헤드 나사 M6 ISO 4762
3) 클램핑 조를 위한 고정 단면부

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.