text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
나사, 스틸.
클램핑 링, 황동.
표면 마무리
나사, 검정 산화처리.
클램핑 링, 광택처리.
정보
클램핑 링이 있는 클램핑 나사는 클램핑 볼트에 삽입하여 위에서 조입니다. 공작물을 강력하고 안전하게 고정합니다. 부드럽고 교체 가능한 황동으로 된 클램핑 링이 공작물의 손상과 긁힘을 방지합니다.

A형: 매우 평평한 나사머리 덕분에 간섭 윤곽이 최소화된 표준 나사.

B형: 대형 시리즈용 베어링 나사. 납작한 클랭핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.