text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
3 기사

설명

재료
본체, 알루미늄.
복동식 피스톤 로드, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
본체, 검정 산화처리.
정보
스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 할 때 사용됩니다. 블록 형태의 하우징은 일반적인 장착을 가능케 합니다. 전기식으로 최종 위치를 확인할 수 있도록 마그네틱 피스톤이 준비되어 있습니다.
액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류 포함.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다.
F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
요청 시
근접 스위치.
Accessory
- K1816 클램핑 암
- K1817 어댑터

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.