{"product":{"productId":"agid.26600","price":710315.76,"name":"스윙 래치 클램프 공압, 플랜지가 있는 스크류식 고정 가능, 크기12오른쪽 회전식, D=M25X1,5, H=75, 알루미늄 검정 산화처리, 구성 요소:스틸 하드 크로메이트"},"currency":"KRW"}
Swing Clamp
공압
알루미늄
검정색
산화 처리
- 자동화 가능
- 다양한 고정 방법
- 오른쪽 및 왼쪽 회전식
- 복동식
판매 단위
₩710,316 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
32,5
D=나사
M25x1,5
H=높이
75
A
35
A1
39
A2
18,75
A3
10
B1
23
B2
42,5
D1
M5
D2
8
D3
4,5
D4
M5
F1
N
40
H1
104,6
H2
52
H3
25
H4
18
H5
11
H6
7
H7
12
Item
Swing Clamp
S1
9
S2
8,6
구성품 재질
스틸
모델 1
공압
버전 2
플랜지가 있는 스크류식 고정 가능
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
스트로크
S
17,6
크기
12
표면
구성품
하드 크로메이트
표면
기본 몸체
산화 처리
형태 타입
오른쪽 회전식
설명
재료
본체, 알루미늄.
피스톤, 스틸.
피스톤, 스틸.
표면 마무리
본체, 실버 산화처리.
피스톤, 경질 크롬 도금.
피스톤, 경질 크롬 도금.
정보
플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 공압식 스윙 클램프는 적은 클램핑력으로도 충분하거나 공작물 삽입 및 제거를 위해 클램핑 포인트를 비워 둬야 하는 경우에 사용됩니다.
설계 덕분에 조립 시 공간을 절약할 수 있습니다. 스크류 나사산을 통해 스윙 클램프의 높이를 조정할 수 있으며 고정장치에 매립형으로 장착하는데 적합합니다. 스윙 클램프의 압축 공기 연결부는 플랜지 내에 있습니다.
레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.
스윙 클램프의 총 스트로크는 스윙 스트로크와 클램핑 스트로크로 구성됩니다. 클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다. 공작물은 반드시 클램핑 스트로크로만 클램핑해야 합니다.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다. F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 스윙 클램프는 DIN 70852에 따른 슬롯 너트로 위나 아래에서 고정할 수 있습니다. 또는 소켓 헤드 스크류 네 개를 이용해 스윙 클램프를 위에서 고정장치에 고정하는 방법도 있습니다.
스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.
플랜지의 고정 홀 치수는 K1820 나사산 플랜지의 치수와 같습니다.
공급 범위에는 액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류가 포함되어 있습니다.
클램핑 암, 슬롯 너트는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
설계 덕분에 조립 시 공간을 절약할 수 있습니다. 스크류 나사산을 통해 스윙 클램프의 높이를 조정할 수 있으며 고정장치에 매립형으로 장착하는데 적합합니다. 스윙 클램프의 압축 공기 연결부는 플랜지 내에 있습니다.
레버의 복동 기능에 기반하여 피스톤이 압력에 의해 위아래로 이동합니다.
스윙 클램프의 총 스트로크는 스윙 스트로크와 클램핑 스트로크로 구성됩니다. 클램핑 초기에는 클램핑 암이 아래쪽으로 90° 회전하여 이동합니다. 이 움직임에 이어 클램핑 스트로크가 아래쪽을 향해 선형으로 작용합니다. 공작물은 반드시 클램핑 스트로크로만 클램핑해야 합니다.
스윙 클램프가 이것의 스윙 동작에 방해가 되면 안 됩니다. F1 = 6bar에서의 최대 허용 작동 압력.
플랜지가 있는 스크류식 고정이 가능한 스윙 클램프는 DIN 70852에 따른 슬롯 너트로 위나 아래에서 고정할 수 있습니다. 또는 소켓 헤드 스크류 네 개를 이용해 스윙 클램프를 위에서 고정장치에 고정하는 방법도 있습니다.
스윙 클램프는 유분을 포함한 공기로만 작동해야 합니다.
플랜지의 고정 홀 치수는 K1820 나사산 플랜지의 치수와 같습니다.
공급 범위에는 액세서리로 구매 가능한 클램핑 암을 고정하는 스프링 링 및 스크류가 포함되어 있습니다.
클램핑 암, 슬롯 너트는 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
도면 설명
1) 클램핑
2) 클램핑 해제
3) 스윙 스트로크
4) 클램핑 스트로크
5) 클램핑 해제됨
6) 클램핑됨
7) 왼쪽 회전식
8) 오른쪽 회전식
2) 클램핑 해제
3) 스윙 스트로크
4) 클램핑 스트로크
5) 클램핑 해제됨
6) 클램핑됨
7) 왼쪽 회전식
8) 오른쪽 회전식
Accessory
K1816 스윙 클램프용 클램핑 암.
DIN 70852 슬롯 너트.
DIN 70852 슬롯 너트.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.