- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프, 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리, 자동화 가능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1862_A
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함, 타입 A, 상단 플랜지
- K1862_B
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함, 타입 B, 하단 플랜지
- K1862_C
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함, 타입 C, 스크류 인 나사산
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
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
K1862유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:컴팩트 스윙 래치 클램프는 삽입, 제거 시 클램핑 포인트가 비어 있어야 하는 클램핑 시스템을 위해 설계되었습니다. 설치 공간이 좁은 환경에 사용하기에도 적합합니다. 컴팩트 스윙 래치 클램프는 단동식 또는 복동식 풀 실린더로 작동합니다. 컴팩트 스윙 래치 클램프에서는 세 가지 유형의 하우징과 다양한 작동 방식을 선택할 수 있습니다. 클램핑 동작은 스웨블 동작과 스트로크 동작이 중첩되면서 시작됩니다. 실제 클램핑 스트로크는 직선 운동으로 이뤄집니다. 버전으로는 좌측 및 우측 스위벨 앵글 90°의 다양한 버전을 이용할 수 있습니다. 재질:하우징 및 피스톤 스틸 실링 NBR.표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리 피스톤 경화 처리.정보:스윙 래치 클램프의 허용 유량을 초과하는 경우 중간에 스로틀 체크 밸브를 켜야 합니다. 스윙 래치 클램프의 작동 압력은 클램핑 암 길이에 따라 달라집니다. 클램핑 암 조립 시 이를 맞잡아 스윙 래치 클램프의 볼 가이드가 손상되지 않도록 해야 합니다. 환기 연결부에 따라 단동 스윙 래치 클램프의 소결 필터를 로킹 스크류로 교체해야 합니다.
컴팩트 스윙 래치 클램프용 클램핑 암은 공급 범위에 포함되어 있지 않습니다.
안전 지침에 유의하십시오.액추에이션 원리:- 나사 연결 - O 링 플랜지 연결. - 드릴된 채널.기술 데이터:최대 작동 압력: 350bar.조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 컴팩트한 구조. - 다양한 버전. - 충돌 없이 공작물에 접근.요청 시:액세서리:K1863 컴팩트 스윙 래치 클램프용 클램핑 암.인도 품목- M27x1.5 슬롯 너트 1개(컴팩트 스윙 래치 클램프 K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200에만 해당). - 클램핑 암 마운트용 나사 또는 너트 1개.도면 설명:타입 AGW: 상단 플랜지, 나사 연결 타입 AOF: 상단 플랜지, O 링 플랜지 연결 타입 BGW: 하단 플랜지, 나사 연결 타입 BOF: 하단 플랜지, O 링 플랜지 연결 타입 C: 스크류 인 나사산
1) 설치 윤곽선 2) 액세서리 참조 3) 단동 실린더의 연결부에는 소결 필터가 내장되어 있음 4) 좌측 스웨블식 5) 우측 스웨블식 6) 배송에 포함 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함, 타입 A, 상단 플랜지 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 연결 타입 | 스위블 방향 | 피스톤 지름 | 스트로크 | B | B1 | B2 | B3
| B4 | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1862.14081104190100 | A | 복동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 요청 시 | | K1862.14081204190100 | A | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 요청 시 | | K1862.14081104190200 | A | 복동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 14 | 8 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 요청 시 | | K1862.14081204190200 | A | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 14 | 8 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 요청 시 | | K1862.14062104190100 | A | 단동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 요청 시 | | K1862.14062204190100 | A | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 요청 시 | | K1862.14062104190200 | A | 단동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 14 | 6 | 40 | 22 | - | - | - | 10 | - | - | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 11 | | | 요청 시 | | K1862.14062204190200 | A | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 14 | 6 | 40 | - | 28 | 7 | 8,5 | 10 | 10 | 5,5 | M27x1,5 | 110 | 103 | 91 | 73 | 51 | 6,5 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 연결 타입 | 스위블 방향 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | 유량 최대 (cm³/s) | 오일 요구량/스트로크 (cm³) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1862.14081104190100 | A | 복동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081204190100 | A | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081104190200 | A | 복동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081204190200 | A | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | 32 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062104190100 | A | 단동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062204190100 | A | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062104190200 | A | 단동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | - | 40 | 22,5 | 16x45° | - | - | - | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062204190200 | A | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 8,5 | 50 | 32 | - | 24 | 22 | - | 2,5 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | |
|
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함, 타입 B, 하단 플랜지 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 연결 타입 | 스위블 방향 | 피스톤 지름 | 스트로크 | B | B2 | B3
| B4 | D | G | H | H2 | H3 | H5 | H6 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1862.14081105190100 | B | 복동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 요청 시 | | K1862.14081205190100 | B | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 요청 시 | | K1862.14081105190200 | B | 복동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 14 | 8 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 요청 시 | | K1862.14081205190200 | B | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 14 | 8 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 8 | | | 요청 시 | | K1862.14062105190100 | B | 단동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 요청 시 | | K1862.14062205190100 | B | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 요청 시 | | K1862.14062105190200 | B | 단동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 14 | 6 | 35 | 22 | - | - | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 요청 시 | | K1862.14062205190200 | B | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 14 | 6 | 35 | 22 | 16 | 16 | 10 | M27x1,5 | 110 | 91 | 70 | 11 | 6 | | | 요청 시 | |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 연결 타입 | 스위블 방향 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | L | L3 | L8 | 유량 최대 (cm³/s) | 오일 요구량/스트로크 (cm³) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1862.14081105190100 | B | 복동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081205190100 | B | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081105190200 | B | 복동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081205190200 | B | 복동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 8 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | 58 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062105190100 | B | 단동식 | 나사 연결 | 오른쪽 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062205190100 | B | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 오른쪽 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062105190200 | B | 단동식 | 나사 연결 | 왼쪽 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062205190200 | B | 단동식 | o 링 플랜지 연결. | 왼쪽 | 10 | 12 | 11,5 | 7 | 22 | 50 | 35 | - | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | |
|
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함, 타입 C, 스크류 인 나사산 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 형태 타입 | 연결 타입 | 스위블 방향 | 피스톤 지름 | 스트로크 | D | D3 | D4 | G | H | H2 | H3 | H4 | H6 | H7 | H8 | H9 | L8 | 유량 최대 (cm³/s) | 오일 요구량/스트로크 (cm³) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1862.14081306190100 | C | 복동식 | 드릴된 채널 | 오른쪽 | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14081306190200 | C | 복동식 | 드릴된 채널 | 왼쪽 | 14 | 8 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 8 | 8 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062306190100 | C | 단동식 | 드릴된 채널 | 오른쪽 | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | | K1862.14062306190200 | C | 단동식 | 드릴된 채널 | 왼쪽 | 14 | 6 | 10 | 24,5 | 25 | M28x1,5 | 110 | 91 | 70 | 58 | 6 | 10 | 12 | 11,5 | 36 | 2,5 | 1,2 | | | 요청 시 | |