제품 그룹
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
K1865

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:스윙 래치 클램프 K1864용 단일 클램핑 암. 여러 가지 클램핑 암 타입이 제공되어 다양한 클램핑 상황을 구현할 수 있습니다. 스윙 래치 클램프에는 고정재가 포함되어 있습니다.재질:스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:클램핑 암 마운트와 작동 압력에 따른 유효 클램핑 파워 관련 정보는 각 스윙 래치 클램프에서 개별적으로 확인해야 합니다.

스윙 래치 클램프의 클램핑 파워에 관한 도표는 클램핑 암의 치수를 결정하는 데 결정적인 영향을 미칩니다.
기재된 작동 압력을 초과하면 안 되며, 필요한 경우 작동 압력을 조정해야 합니다.
클램핑 암의 스웨블 동작은 방해받지 않고 진행되어야 합니다. 스윙 래치 클램프의 스웨블 스트로크가 완료되기 전에는 공작물을 클램핑하면 안 됩니다.
스러스트 패드는 먼저 스웨블 동작이 완료된 후에 공작물과 접촉하도록 지정되어 있어야 합니다.
피스톤 로드에 토크가 전달되는 것을 방지하려면 조립 시 클램핑 암을 맞잡고 있어야 합니다.

선회 범위에 접근하지 마십시오. 손이나 기타 신체 부위가 압착되는 식의 부상을 입을 위험이 있습니다.

안전 지침에 유의하십시오.
기술 데이터:- 타입 A 및 B 최대 작동 압력: 200 bar.
- 타입 C 최대 작동 압력: 500 bar.
- 타입 D 최대 작동 압력: 300 bar.
조립:클램핑 암 조립 또는 분해 시 스윙 래치 클램프의 피스톤 로드에 토크가 전달되지 않도록 유의해야 합니다. 고정 나사를 조이거나 풀 때 클램핑 암을 맞잡고 있으면 이러한 현상이 방지됩니다.

1. 과부하 방지 장치가 장착된 스윙 래치 클램프에서는 과부하 방지 장치가 맞물려 고정되는 것이 느껴질 때까지 피스톤을 돌리는 방식으로 첫 번째 단계에서 이를 점검해야 합니다. 스윙 래치 클램프에는 120° 간격으로 세 개의 고정점이 있습니다.

2. 클램핑 암은 보통 감압된 상태에서 조립합니다. 클램핑 암을 피스톤 로드에 배치한 후 나사나 너트를 조이면 됩니다. 클램핑 암의 정확한 클램핑 포인트가 필요한 경우 스윙 래치 클램프의 피스톤을 눌러 삽입해야 합니다. 그런 다음 클램핑 암을 원하는 위치에 조립할 수 있습니다.

3. 클램핑 암을 고정한 후 스윙 래치 클램프의 클램핑 과정 중 클램핑 포인트와 클램핑 스트로크의 정확성을 여러 번 점검해야 합니다.

4. 클램핑 암을 교체한 후 몇 번의 클램핑 주기가 지난 뒤 고정 나사의 토크를 다시 한 번 점검하고, 필요한 경우 고정 나사를 추가로 조여야 합니다.
요청 시:기타 치수 및 형태.액세서리:- 지탱 볼트 K0307.
- 토글 로케이터 K0302, K1164, K0287, K0288.
- 육각형 그리퍼 K0386.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1865 클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용 437 kB
 유압식 스윙 래치 클램프 선택 가이드 617 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면 (전체 요약)

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 A

자세한 정보

도면

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입용도
피스톤 지름
D

HH4H5LL1L2RR1CAD액세서리가격주문
K1865.25502A2520161064755016169 요청 시
K1865.40752A403223157911575252515 요청 시

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 B

자세한 정보

도면

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입용도
피스톤 지름
D

HLL2RCAD액세서리가격주문
K1865.25501B252016751616 요청 시
K1865.40751B4032231152525 요청 시

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 C

자세한 정보

도면

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 C

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입용도
피스톤 지름
BD

HH1LL1CAD액세서리가격주문
K1865.25253C2532201664125 요청 시
K1865.40373C4048322366137 요청 시

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 D

자세한 정보

도면

클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용, 타입 D

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입용도
피스톤 지름
B1D

HH2H3LL1L2L3RCAD액세서리가격주문
K1865.25334D2514202114,515,551,535,516716 요청 시
K1865.40504D402532281922,5765323723 요청 시