text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
F=클램핑력(N)
800
X=클램핑 높이
22,4
A
30
B
10
C
18
D
18
E
52
G
26
H
22
I
0,8
Item
Swing Clamp
J
6
K
11,5
L
8
M
4,3
N
50
O
1,2
P
16
Q
36
R
6
S
22,8
T
M4
U
4,3
V
27
X max.
25,2
Y max.
24,8
Y min.
22
모델 1
버전 2
mini
본체 재질
단강
손 힘 FH N
100*
액추에이션
레버
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료
단강.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화 마무리 또는 니켈 플레이트.
정보
스윙 래치 클램프는 주로 클램핑 지점을 공작물의 삽입 및 제거를 위해 비워 두어야 할 때 사용됩니다.

* 그립에 허용되는 손 힘
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.