text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
본체 및 클램핑 조, 경화 스틸.
하우징, 알루미늄.
표면 마무리
본체, 아질산염 처리, 검정 산화처리 및 연마.
클램핑 죠, 아질산염 처리 및 검정 산화처리.
하우징, 적색, 아노다이징 처리.
정보
플로팅 클램프는 부품의 돌출된 클램핑 부위를 지지하고 클램핑하는데 사용됩니다. 이는 작업 도중 진동과 굽힘을 방지합니다.
액추에이션 원리
1. 플로팅 클램프를 아래쪽으로 누르십시오.
2. 클램핑 조를 끝까지 안쪽으로 젖힙니다. 플로팅 클램프는 약간의 스프링력으로 공작물 아래에 놓여집니다.
3. 플로팅 클램프를 육각 너트(SW 18)로 조입니다(최소 및 최대 토크에 유의). 클램핑 과정에서 작업물이 고정되고 동시에 지지됩니다.
4. 클램핑 해제는 역순으로 진행합니다.
조립
타입 A:
플로팅 클램프를 연결 나사 M12로 지그에 고정합니다.
높이 정지와 회전 범위는 적색 조절 슬리브로 조정하고 그루브 스크류로 클램핑합니다(3x SW 2.5). 위쪽으로 높이 제한을 세팅할 때 간격을 크게 고려하십시오.
안전한 작동을 위해 나사 홀 M12는 항상 닫혀 있어야 합니다.
특수한 클램핑 상황에서 기본 클램핑 조를 변경하거나 교환할 수 있습니다.

타입 B:
M6용 고정 구멍이 있는 플로팅 클램프를 지그에 고정합니다.
높이 정지와 회전 범위는 적색 조절 슬리브로 조절하고 그러브 스크루로 고정합니다(4x SW2.5). 위쪽으로 높이 제한을 설정할 때 간격을 충분히 고려하십시오.
특수한 클램핑 상황에서 기본 클램핑 조를 변경하거나 교환할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.