제품 그룹
클램핑 암, 스윙 클램프용
K1813

클램핑 암, 스윙 클램프용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리.정보:해당 사이즈의 K1812 공압식 스윙 클램프에 적합.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1813 클램핑 암, 스윙 클램프용 216 kB

도면

클램핑 암, 스윙 클램프용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호크기A

A1DD1D2D3HH1LTT1CAD액세서리가격주문
K1813.121220453,56M3x0,586,52942,5 요청 시
K1813.161625575,59M04x0,7136,53652,5 요청 시
K1813.202520/25357108.514M06x11685173 요청 시
K1813.324032/4045101410,517M08x1,252296794,5 요청 시
K1813.505065101712,521M10x1,5251388134,5 요청 시