text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
클램핑 볼트, 스틸.
클램핑 스크류, 단강.
클램핑 링, 황동.
표면 마무리
클램핑 볼트, 경화처리 및 검정 산화 처리.
클램핑 스크류, 검정 산화 처리.
클램핑 링, 블랭크.
정보
클램핑 볼트는 T-슬롯 너트와 함께 기계 테이블에 직접 고정될 수 있습니다. 높이에서 좁은 공차 등급(js6)으로 인해 테이블과 평행으로 고정되는 것이 보장됩니다.
클램핑 범위는 8 – 40mm 입니다. 이외에도 클램핑 범위 40 – 67 및 65 – 87mm용 클램핑 스크류도 구매가 가능합니다.
중간 디스크는 조일 때 기계 테이블에서 손상 및 밀림을 방지합니다. 황동으로 이루어진 클램핑 링이 공작물에서 압착을 방지합니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.