제품 그룹
레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결
K1858_B

레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:레버 클램프는 클램핑 상황으로 인해 공작물을 클램핑되지 않은 상황에서 상단에서 제거해야 하기 위해 최적으로 사용 가능합니다. 이는 레버 클램프를 열거나 닫을 때 텐션 레버의 선형 이동으로 인해 클램핑 유닛의 측면 이동이 불가능한 클램핑 상황에 특히 적합합니다 (예: 형태로 인한 방해). 파워는 피스톤을 통해 레버 클램프의 텐션 레버로 전달됩니다. 개방 및 폐쇄 시간은 레버 클램프의 복동 작동 모드에 의해 정확하게 정의됩니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리
피스톤 경화 처리.
정보:레버 클램프의 텐션 레버는 수평 위치에서 최적의 텐셔닝력을 생성합니다.
공작물 공차는 +/- 8.5의 위치 편차까지 보정됩니다.
레버 클램프의 텐셔닝력은 텐션 레버의 길이에 따라 상이합니다.

안전 지침을 준수하십시오.
액추에이션 원리:- 나사 연결
- O 링 플랜지 연결.
- 드릴된 채널.
기술 데이터:- 피스톤 직경 16 및 25의 최대 작동 압력: 350 bar.
- 피스톤 직경 40의 최대 작동 압력: 200 bar.
조립:설치 윤곽선을 참조하십시오.장점:- 통합 금속 스크레이퍼.- 부분 개폐식 하우징.
- 공작물에 대한 충돌 없는 접근.
- 라인이 없는 압력 공급.
- 다양한 조립 옵션.
요청 시:위치 제어 포함.인도 품목- 1개의 레버 클램프용 텐션 레버.
- 4개의 소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762 강도 등급 8.8.
- 4개의 플라스틱 커버.
- 2개 O 링 7x1.5(작동 방법 O 링 플랜지 연결 포함).
도면 설명:
H1*= 최적의 클램핑 지점; 텐션 레버 스톱까지 -1.5mm

1) 설치 윤곽선
2) 해제
3) 클램핑
4) 둥근 가장자리
5) 피스톤 직경이 16인 경우에만 이 드릴 지점이 로킹 스크류로 밀봉됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1858_B 레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결 359 kB
 유압식 클램핑 유닛 기술 정보 302 kB

도면

레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결
레버 클램프 유압식 복동, B형, O 링 플랜지 연결

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입피스톤
지름
연결 타입B

B1B2B4C
(도)
DD1D2GHH1H2H3H4CAD액세서리가격주문
K1858.161204B16o 링 플랜지 연결.6138720693838,54M6x1211741,537,510,522,5 요청 시
K1858.251204B25o 링 플랜지 연결.7256827655050,54M8x2215650541922 요청 시
K1858.401204B40o 링 플랜지 연결.956213,529657070,55M10x221916567,72025 요청 시
주문 번호타입피스톤
지름
LL1L2L4L5L6L7L8L10클램핑력
100bar 경우
(kN)
클램핑력
200bar경우
(kN)
클램핑력
350bar경우
(kN)
CAD액세서리가격주문
K1858.161204B16523815281949357,5241,5-5,2 요청 시
K1858.251204B25725624442463,5361028,13,9-13,8 요청 시
K1858.401204B4010078366631,582,550,510429,519- 요청 시