{"product":{"productId":"agid.29335","price":41652.38,"name":"클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용"},"currency":"KRW"}
재료
황동.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 A
시작하여
₩41,652
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용, 타입 B
시작하여
₩59,743
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
황동.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
황동으로 된 클램핑 링이 공작물의 손상이나 긁힘을 방지합니다.
A형: 표준.
B형: 납작형. 납작한 클램핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.
A형: 표준.
B형: 납작형. 납작한 클램핑 링은 공작물을 신속하게 제거할 수 있습니다.