- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0289_C
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형
- K0289_E
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형
- K0289_F
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 F, 그리퍼 플랫형, 세레이션 있음
- K0289_K
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형
- K0289_M
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음
- K0289_O
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
- K0289_P
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0289_P토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트 |
뒤로 |
|
|
설명재질:몸체, 단강 볼, 내부식성 내산성 스틸 이용: 타입 P, 스테인레스 스틸.표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리 볼, 경화 처리 및 블랭크 이용: 타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60°정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함. 볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.
볼은 비틀림에 안정적임.장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성. 내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함. 이를 통해 정상적인 운동이 보장됨. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | B | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | 볼-Ø | 주문 번호 폴리우레탄 표면 스테인레스 인서트 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0289.610X015 | P | 15 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 |  |  | 요청 시 | | K0289.610X030 | P | 30 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 |  |  | 요청 시 | | K0289.610X050 | P | 50 | M10 | 10 | 10 | 19 | 6 | 12 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | K0385.10126 |  |  | 요청 시 | | K0289.612X020 | P | 20 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 |  |  | 요청 시 | | K0289.612X040 | P | 40 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 |  |  | 요청 시 | | K0289.612X060 | P | 60 | M12 | 12 | 13 | 21 | 6 | 12 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | K0385.12126 |  |  | 요청 시 | | K0289.616X025 | P | 25 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 |  |  | 요청 시 | | K0289.616X050 | P | 50 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 |  |  | 요청 시 | | K0289.616X080 | P | 80 | M16 | 16 | 16 | 25 | 6 | 12 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | K0385.16126 |  |  | 요청 시 | | K0289.620X030 | P | 30 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 |  |  | 요청 시 | | K0289.620X060 | P | 60 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 |  |  | 요청 시 | | K0289.620X100 | P | 100 | M20 | 20 | 21 | 26 | 6 | 12 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | K0385.20126 |  |  | 요청 시 | | K0289.624X040 | P | 40 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | K0385.25126 |  |  | 요청 시 | | K0289.624X100 | P | 100 | M24 | 25 | 27 | 32 | 6 | 12 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | K0385.25126 |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|