제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
K0289_O

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 O 스테인레스 스틸
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 처리 및 블랭크
이용:
타입 O 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음.
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게
눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0289_O 토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트 154 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
다이아몬드 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0289.510X015O15M10101741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.510X030O30M10101741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.510X050O50M10101741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.512X020O20M12121941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.512X040O40M12121941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.512X060O60M12121941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.516X025O25M16162341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.516X050O50M16162341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.516X080O80M16162341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.520X030O30M20202441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.520X060O60M20202441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.520X100O100M20202441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.524X040O40M24253041041,6361028121K0385.25105  요청 시
K0289.524X100O100M24253041041,6361028121K0385.25105  요청 시