제품 그룹
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
K0382

육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리:볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
정보:완전 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고
광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.
플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이
최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에
왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나
조이거나 지탱할 수 없음.

미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력
스크류의 미세 조절이 가능함.
도면 설명:
타입 A: 완전체 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0382 육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유 129 kB

도면 (전체 요약)

육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 A

자세한 정보

도면

 가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1L1볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0382.10406AM4x0,562,523,5 요청 시
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 요청 시
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 요청 시
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 요청 시
K0382.10610AM6x0,510,8439 요청 시
K0382.10612AM6x0,512,8439 요청 시
K0382.10616AM6x0,516,8439 요청 시
K0382.10620AM6x0,520,8439 요청 시
K0382.10625AM6x0,525,8439 요청 시
K0382.10810AM8x111,25,5410 요청 시
K0382.10820AM8x121,25,5415 요청 시
K0382.11012AM10x113,77520 요청 시
K0382.11025AM10x126,77520 요청 시
K0382.11216AM12x1,5188,5630 요청 시
K0382.11230AM12x1,5328,5630 요청 시
K0382.11620AM16x1,523,312860 요청 시
K0382.11635AM16x1,538,312860 요청 시
K0382.12030AM20x1,534,2151090 요청 시
K0382.12040AM20x1,544,2151090 요청 시

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B

자세한 정보

도면

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D3L2볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 요청 시
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 요청 시
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 요청 시
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 요청 시
K0382.20610BM6x0,53,210439 요청 시
K0382.20612BM6x0,53,212439 요청 시
K0382.20616BM6x0,53,216439 요청 시
K0382.20620BM6x0,53,220439 요청 시
K0382.20625BM6x0,53,225439 요청 시
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 요청 시
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 요청 시
K0382.21012BM10x15,612,37520 요청 시
K0382.21025BM10x15,625,37520 요청 시
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 요청 시
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 요청 시
K0382.21620BM16x1,510,72012860 요청 시
K0382.21635BM16x1,510,73512860 요청 시
K0382.22030BM20x1,513,530151090 요청 시
K0382.22040BM20x1,513,540151090 요청 시