제품 그룹
가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B
K0382_B

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리:볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
정보:플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이 최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음.

미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력 스크류의 미세 조절이 가능함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0382_B 가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B 133 kB

도면

가는 나사 있고 헤드 없는 볼 압력 스크류 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D3L2볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 요청 시
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 요청 시
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 요청 시
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 요청 시
K0382.20610BM6x0,53,210439 요청 시
K0382.20612BM6x0,53,212439 요청 시
K0382.20616BM6x0,53,216439 요청 시
K0382.20620BM6x0,53,220439 요청 시
K0382.20625BM6x0,53,225439 요청 시
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 요청 시
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 요청 시
K0382.21012BM10x15,612,37520 요청 시
K0382.21025BM10x15,625,37520 요청 시
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 요청 시
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 요청 시
K0382.21620BM16x1,510,72012860 요청 시
K0382.21635BM16x1,510,73512860 요청 시
K0382.22030BM20x1,513,530151090 요청 시
K0382.22040BM20x1,513,540151090 요청 시