제품 그룹
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
K0382

육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.
표면 마무리:볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.
정보:완전 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고
광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.
플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이
최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에
왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나
조이거나 지탱할 수 없음.

미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력
스크류의 미세 조절이 가능함.
도면 설명:
타입 A: 완전체 볼 있음
타입 B: 플랫형 볼 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0382 육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유 129 kB

도면 (전체 요약)

육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D3L1L2볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0382.10406AM4x0,5-6-2,523,5 요청 시
K0382.10410AM4x0,5-10-2,523,5 요청 시
K0382.10508AM5x0,5-8-32,54,5 요청 시
K0382.10512AM5x0,5-12-32,54,5 요청 시
K0382.10610AM6x0,5-10,8-439 요청 시
K0382.10612AM6x0,5-12,8-439 요청 시
K0382.10616AM6x0,5-16,8-439 요청 시
K0382.10620AM6x0,5-20,8-439 요청 시
K0382.10625AM6x0,5-25,8-439 요청 시
K0382.10810AM8x1-11,2-5,5410 요청 시
K0382.10820AM8x1-21,2-5,5415 요청 시
K0382.11012AM10x1-13,7-7520 요청 시
K0382.11025AM10x1-26,7-7520 요청 시
K0382.11216AM12x1,5-18-8,5630 요청 시
K0382.11230AM12x1,5-32-8,5630 요청 시
K0382.11620AM16x1,5-23,3-12860 요청 시
K0382.11635AM16x1,5-38,3-12860 요청 시
K0382.12030AM20x1,5-34,2-151090 요청 시
K0382.12040AM20x1,5-44,2-151090 요청 시
K0382.20406BM4x0,51,3-5,62,523,5 요청 시
K0382.20410BM4x0,51,3-9,62,523,5 요청 시
K0382.20508BM5x0,52,2-7,532,54,5 요청 시
K0382.20512BM5x0,52,2-11,532,54,5 요청 시
K0382.20610BM6x0,53,2-10439 요청 시
K0382.20612BM6x0,53,2-12439 요청 시
K0382.20616BM6x0,53,2-16439 요청 시
K0382.20620BM6x0,53,2-20439 요청 시
K0382.20625BM6x0,53,2-25439 요청 시
K0382.20810BM8x14,1-10,35,5410 요청 시
K0382.20820BM8x14,1-20,35,5415 요청 시
K0382.21012BM10x15,6-12,37520 요청 시
K0382.21025BM10x15,6-25,37520 요청 시
K0382.21216BM12x1,57-16,28,5630 요청 시
K0382.21230BM12x1,57-30,28,5630 요청 시
K0382.21620BM16x1,510,7-2012860 요청 시
K0382.21635BM16x1,510,7-3512860 요청 시
K0382.22030BM20x1,513,5-30151090 요청 시
K0382.22040BM20x1,513,5-40151090 요청 시