제품 그룹
로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
K0351_B2

로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

툴 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸 경화, 연마형.
스테인레스 스틸 연마, 표면 강화.
정보:로케이팅 볼트는 특수한 디자인으로 인해
마운팅을 용이하게 해줍니다.
"서랍 효과"라고도 하는 클램핑 성향이
마운팅 부품이 경사지게 놓여 있거나 밀었을
때 볼트 축에 작용하지 않은 힘에 의해
발생하게 되면 이 성향은 볼 엔드와 마운팅
경사에 의해 최소화됨 (장착 도면 참고 1).
도면 설명:
1) 한쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
2) 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음
3) 양쪽 암나사, 관통 구멍 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0351_B2 로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음 277 kB

도면

로케이팅 볼트, 볼 엔드, B형, 양쪽 암나사, 막힌 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질

ABCDEFGHJ모델 1나사산 코어 구멍CAD액세서리가격주문
K0351.2002툴 스틸20142014205M510R 5-막힌 구멍 요청 시
K0351.2202툴 스틸22162216225,5M510R 5,5-막힌 구멍 요청 시
K0351.2502툴 스틸25182518256M510R 6-막힌 구멍 요청 시
K0351.52002스테인레스 스틸20142014205M510R 5-막힌 구멍 요청 시