제품 그룹
포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B
K1219_B

포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:니켈 도금 처리정보:공기로 제어하여 클램핑 볼 3개를 풉니다.
클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 교체할 수 있습니다. 공기를 배출하면 클램핑 볼 3개가 바깥쪽으로 이동하여 장치를 고정합니다.
조작하기 쉬운 이러한 시스템에 의해 교체 시간이 현저하게 단축됩니다.

반복 정확도는 ± 0.01입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1219_B 포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B 295 kB

도면

포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7홀딩력
F1
N
CAD액세서리가격주문
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 요청 시
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 요청 시