- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0935포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:포지셔닝 실린더, 단강. 볼, 롤링 베어링 스틸. 그립 레버, 아연 다이케스트, DIN EN 12844. 스틸 부품, 경도 등급 5.8.표면 마무리:포지셔닝 실린더, 열처리, 검정 산화처리. 볼, 경화, 무광택 처리.
그립 레버, 플라스틱 코팅, 오랜지색 RAL 2004. 스틸 부품, 검정 산화처리..정보:그립 레버를 조이면 중앙의 볼이 아래쪽으로 눌리며 세 개의 고정 볼이 바깥쪽으로 압력을 받아 마운팅 부시 내에서 조여집니다. 이 간단한 조작 시스템으로 기기 설치시간은 기존 방법보다 최대 12배 단축됩니다.조립:1. 먼저 포지셔닝 실린더로 부터 그러브 나사를 풉니다. 2. 클랜핑 레버를 조입니다.장점:도구 없이 클램핑액세서리:K0935 수리 세트. K0936 센터링 부싱. K0937 마운팅 부싱 A형 (후면 압입). K0938 마운팅 부싱 B형 (전면 나사 조임).인도 품목K0935 포지셔닝 실린더, 볼 로크. K0122 클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사산 있음. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | A | D | D1 | D2 | 홀딩력 F kN | H max.
| L | L1 | L2 | L3 | 조임 토크 max. Nm | 클램핑 플레이트 두께 ±0,05 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0935.130132 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 13 |  | | 요청 시 | | K0935.130202 | 30 | 13 | 22 | M5 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 30 | 33 | 1 | 20 |  | | 요청 시 | | K0935.160202 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 20 |  | | 요청 시 | | K0935.160252 | 40 | 16 | 32 | M6 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 31 | 34 | 3 | 25 |  | | 요청 시 | | K0935.200202 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 20 |  | | 요청 시 | | K0935.200252 | 40 | 20 | 40 | M6 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 31 | 34 | 4 | 25 |  | | 요청 시 | | K0935.250202 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 40 | 44 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 20 |  | | 요청 시 | | K0935.250252 | 65 | 25 | 45 | M8 | 30 | 45 | 49 | 10 | 42,5 | 45,5 | 9 | 25 |  | | 요청 시 | | K0935.300202 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 45 | 49 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 20 |  | | 요청 시 | | K0935.300252 | 80 | 30 | 50 | M10 | 44 | 50 | 54 | 13 | 54,5 | 58,5 | 15 | 25 |  | | 요청 시 | | K0935.350202 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 51 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 20 |  | | 요청 시 | | K0935.350252 | 95 | 35 | 60 | M12 | 68 | 50 | 56 | 13 | 63 | 67,5 | 25 | 25 |  | | 요청 시 | |