제품 그룹
센터링 리니어 부싱
K0936

센터링 리니어 부싱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:롤러 베어링 스틸표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:센터 거리 공차가 ±0.005mm이고 2개의 센터링 부싱(품질 수준 I)을 사용하면, ±0.013mm 이내의 클램핑 반복 정확도를 달성할 수 있습니다.센터 거리 공차가 ±0.03mm이고 품질 수준 I과 품질 수준 II의 센터링 부싱을 각각 한 개씩 사용하면, ±0.04mm 이내의 클램핑 반복 정확도를 달성할 수 있습니다.
센터링 부싱은 마운팅 플레이트의 마운팅 홀에 가볍게 눌러 압입합니다.
더 자세한 참조 사항은 일반 정보에 나와 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0936 센터링 리니어 부싱 255 kB
 포지셔닝 및 클램핑 시스템, 기계적 515 kB

도면

센터링 리니어 부싱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1D

T=공차D1L센터링 부싱
마운팅 홀
Ø +0,010
CAD액세서리가격주문
K0936.113013품질 수준 I13+0,005 - +0,01819,041319,016 요청 시
K0936.113020품질 수준 I13+0,005 - +0,01819,042019,016 요청 시
K0936.116020품질 수준 I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 요청 시
K0936.116025품질 수준 I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 요청 시
K0936.120020품질 수준 I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 요청 시
K0936.120025품질 수준 I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 요청 시
K0936.125020품질 수준 I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 요청 시
K0936.125025품질 수준 I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 요청 시
K0936.130020품질 수준 I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 요청 시
K0936.130025품질 수준 I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 요청 시
K0936.135020품질 수준 I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 요청 시
K0936.135025품질 수준 I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 요청 시
K0936.135040품질 수준 I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 요청 시
K0936.135050품질 수준 I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 요청 시
K0936.150020품질 수준 I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 요청 시
K0936.150040품질 수준 I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 요청 시
K0936.150050품질 수준 I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 요청 시
K0936.213013품질 수준 II13+0,025 - +0,05019,041319,016 요청 시
K0936.213020품질 수준 II13+0,025 - +0,05019,042019,016 요청 시
K0936.216020품질 수준 II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 요청 시
K0936.216025품질 수준 II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 요청 시
K0936.220020품질 수준 II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 요청 시
K0936.220025품질 수준 II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 요청 시
K0936.225020품질 수준 II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 요청 시
K0936.225025품질 수준 II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 요청 시
K0936.230020품질 수준 II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 요청 시
K0936.235025품질 수준 II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 요청 시
K0936.235040품질 수준 II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 요청 시
K0936.235050품질 수준 II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 요청 시
K0936.250025품질 수준 II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 요청 시
K0936.250050품질 수준 II50+0,025 - +0,05063,5465063,521 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059