text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
단강.
표면 마무리
니켈 도금 처리
정보
공기로 제어하여 클램핑 볼 3개를 풉니다.
클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 교체할 수 있습니다. 공기를 배출하면 클램핑 볼 3개가 바깥쪽으로 이동하여 장치를 고정합니다.
조작하기 쉬운 이러한 시스템에 의해 교체 시간이 현저하게 단축됩니다.

반복 정확도는 ± 0.01입니다.
Accessory
K1220 포지셔닝 실린더용 마운트 부싱, 공압식.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.