- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 5축 모듈 클램핑 시스템 138
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1802웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화처리.정보:포지셔닝 실린더를 사용하면 공작물을 보어홀 안에 쉽게 고정하고 중앙에 둘 수 있습니다. 단단한 접촉 표면에서 낮은 표면 마찰을 생성하는 통합 액시얼 니들 베어링 덕분에 클램핑력이 증가할 수 있습니다. 정격하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.풀다운 효과가 있는 클램핑 실린더.조립:고정할 가공물을 통해 장착 구멍에 삽입합니다. 먼저 손으로 널 링 나사로 나사를 조인 다음, 적절한 렌치를 사용하여 나사를 조입니다.널링된 부분은 이 목적을 위해 지정된 보어홀에 납작하게 끼워질 될 수도 있습니다.장점:쉽게 조정 가능한 클램핑 범위 보어의 직경 및 표면 조도에 관계없이(최대 H12) 풀다운 효과 볼이 있는 버전에 비해 동일한 조임 토크로 클램핑력 대폭 증가 높은 정격하중과 긴 수명을 가진 고품질 액시얼 니들 베어링이용:다양한 두께의 스탠다드 부품을 고정하는 데 이상적입니다. 클램핑 실린더는 퀵 체인지 시스템에도 사용할 수 있습니다.도면 설명:치수 H는 클램핑 영역을 나타냅니다.
1) O 링 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|