- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 5축 모듈 클램핑 시스템 138
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0938마운팅 부시, B형(전면 나사 체결) |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:고정 나사가 함께 배송됩니다.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | B | D5 | D6 | D7 | S | T | 최소 베이스 플레이트- 두께 H | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0938.13 | 13 | 17,3 | 34,99 | 4,4 | 25 | 11,56 | 4,5 | 7,6 | 35 | 13,5 | M4x7 | 20 | 11,91 | 20 |  | | 요청 시 | | K0938.16 | 16 | 20,7 | 36,99 | 4,4 | 29 | 11,56 | 4,5 | 7,6 | 37 | 21 | M4x7 | 20 | 11,91 | 20 |  | | 요청 시 | | K0938.20 | 20 | 24,8 | 44,99 | 5,4 | 35 | 15,82 | 6 | 9,5 | 45 | 21 | M5x9 | 25 | 16,21 | 25 |  | | 요청 시 | | K0938.25 | 25 | 30,4 | 54,99 | 6,4 | 42 | 19,94 | 7 | 11 | 55 | 25,5 | M6x10 | 25 | 20,32 | 25 |  | | 요청 시 | | K0938.30 | 30 | 36,2 | 59,99 | 6,4 | 48 | 21,77 | 7 | 11 | 60 | 30,5 | M6x11 | 30 | 22,15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0938.35 | 35 | 41,3 | 69,99 | 8,4 | 56 | 22,61 | 9 | 14 | 70 | 40 | M8x17 | 32 | 22,99 | 32 |  | | 요청 시 | | K0938.50 | 50 | 58,4 | 91,99 | 10,4 | 75 | 31,12 | 11 | 17 | 92 | 55 | M10x18 | 45 | 31,5 | 45 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|