- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1219_A포지셔닝 실린더, 공압식, 타입 A |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.표면 마무리:니켈 도금 처리정보:공기로 제어하여 클램핑 볼 3개를 풉니다. 클램핑 볼 3개가 안쪽으로 이동하여 장치를 교체할 수 있습니다. 공기를 배출하면 클램핑 볼 3개가 바깥쪽으로 이동하여 장치를 고정합니다. 조작하기 쉬운 이러한 시스템에 의해 교체 시간이 현저하게 단축됩니다.
반복 정확도는 ± 0.01입니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H7 | 홀딩력 F1 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1219.112 | A | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | 23,8 | 41 | M4 | 8 | 8 | 29,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 250 |  | | 요청 시 | | K1219.116 | A | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | 31,8 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 31,7 | 28,5 | 4 | 9 | 10 | 350 |  | | 요청 시 | |