제품 그룹
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
K0935

포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 포지셔닝 실린더 롤러 베어링 스틸 볼표면 마무리:포지셔닝 실린더 열처리, 검정 산화 처리 볼 경화, 블랭크정보:설정 시 부가적인 시간 절약을 위한 고속 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더.

포지셔닝 실린더를 위치 홀에 설치하고 노브를 누릅니다. 이 방법으로 부품의 위치 설정을 위해 세개의 고정 볼이 바깥쪽으로 분산됩니다. 육각 소켓 렌치로 고정 스크류를 1/4 회전 돌려 조이면 부품이 제 위치에 정확히 고정됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0935 포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템 421 kB
 포지셔닝 및 클램핑 시스템, 기계적 515 kB

도면

포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

클램핑 플레이트
두께 ±0,05
DD1D2LL1SW홀딩력
F kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K0935.1160252516322041,515682 요청 시
K0935.1130131313251627,612441 요청 시
K0935.1160202016322036,515682 요청 시
K0935.1200202020402539,515682 요청 시
K0935.1130202013251634,612441 요청 시
K0935.1200252520402544,515682 요청 시