- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 기술
- 제로점 클램핑 시스템
- 5축 모듈 클램핑 시스템 80
- 5축 모듈 클램핑 시스템 50
- 5축 모듈 클램핑 시스템 138
- 포지셔닝 및 클램핑 시스템
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크
- K0935
수리 키트
- K1474
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸, 볼 로크
- K1474
스테인리스 스틸 포지셔닝 실린더용 리페어 세트
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 클램핑 레버 있음
- K0935
포지셔닝 실린더, 볼 로크, 스틸, 별모양 그립 있음
- K0935
포지셔닝 실린더 고속 클램핑 시스템
- K0936
센터링 리니어 부싱
- K1475
센터링 리니어 부싱, 스테인리스 스틸
- K0937
마운팅 부시, A형(후면 압입)
- K1476
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 A(후면 압입)
- K0938
마운팅 부시, B형(전면 나사 체결)
- K1477
마운팅 부싱, 스테인리스 스틸, 타입 B(전면 나사 체결)
- K1802
웨지 클램핑 시스템이 있는 포지셔닝 실린더
- K1802
포지셔닝 실린더용 수리 세트
- K1219
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1220
스틸 마운트 부시, 니켈 도금 처리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1486
포지셔닝 실린더, 공압식
- K1487
스틸 마운트 부시, 경화 처리 및 검정 산화 마무리, 공압 포지셔닝 실린더용
- K1738
포지셔닝 실린더, 스테인리스 스틸 공압식
- K1739
어댑터 부싱, 스테인리스 스틸, 포지셔닝 실린더용, 공압식
- K1740
포지셔닝 어댑터, 원형, 스테인리스 스틸 공압식
- K1741
포지셔닝 어댑터, 플랜지, 스테인리스 스틸 공압식
- K1564
클램핑 핀, 스테인리스 스틸
- K1742
센터링 클램프, 스테인리스 스틸 공압식
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강 포지셔닝 실린더 롤러 베어링 스틸 볼표면 마무리:포지셔닝 실린더 열처리, 검정 산화 처리 볼 경화, 블랭크정보:이동 나사(D2)를 조여 중앙의 볼을 아래쪽으로 누르고, 이를 통해 3개의 고정 볼을 마운팅 부시에 클램핑 되도록 바깥쪽으로 누르십시오. 이 쉽게 조작할 수 있는 시스템으로 기계 셋업 시간이 기존의 방법보다 최대 12배 단축됩니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 클램핑 플레이트 두께 ±0,05 | D | D1 | D2 | L | L1 | SW | 홀딩력 F kN | 조임 토크 max. Nm | 주문 번호. 수리 키트 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0935.13013 | 13 | 13 | 22 | M5 | 27,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913013 |  | | 요청 시 | | K0935.13020 | 20 | 13 | 22 | M5 | 34,6 | 6 | 2,5 | 3,3 | 1 | K0935.913020 |  | | 요청 시 | | K0935.16020 | 20 | 16 | 32 | M6 | 36,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916020 |  | | 요청 시 | | K0935.16025 | 25 | 16 | 32 | M6 | 41,5 | 8 | 3 | 5,3 | 3 | K0935.916025 |  | | 요청 시 | | K0935.20020 | 20 | 20 | 40 | M6 | 39,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920020 |  | | 요청 시 | | K0935.20025 | 25 | 20 | 40 | M6 | 44,5 | 10 | 3 | 13,3 | 4 | K0935.920025 |  | | 요청 시 | | K0935.25020 | 20 | 25 | 45 | M8 | 44 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925020 |  | | 요청 시 | | K0935.25025 | 25 | 25 | 45 | M8 | 49 | 10 | 4 | 30 | 9 | K0935.925025 |  | | 요청 시 | | K0935.30020 | 20 | 30 | 50 | M10 | 49 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930020 |  | | 요청 시 | | K0935.30025 | 25 | 30 | 50 | M10 | 54 | 13 | 5 | 44 | 15 | K0935.930025 |  | | 요청 시 | | K0935.35020 | 20 | 35 | 60 | M12 | 51 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935020 |  | | 요청 시 | | K0935.35025 | 25 | 35 | 60 | M12 | 56 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935025 |  | | 요청 시 | | K0935.35040 | 40 | 35 | 60 | M12 | 71 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935040 |  | | 요청 시 | | K0935.35050 | 50 | 35 | 60 | M12 | 81 | 13 | 6 | 68 | 25 | K0935.935050 |  | | 요청 시 | | K0935.50020 | 20 | 50 | 75 | M20 | 64 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950020 |  | | 요청 시 | | K0935.50025 | 25 | 50 | 75 | M20 | 69 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950025 |  | | 요청 시 | | K0935.50040 | 40 | 50 | 75 | M20 | 84 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950040 |  | | 요청 시 | | K0935.50050 | 50 | 50 | 75 | M20 | 94 | 20 | 10 | 88 | 50 | K0935.950050 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|