- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 클램핑 디바이스
- 고정 클로
- 후크 클램프
- 스윙 클램프
- K0912
스윙 클램프
- K0912
스윙 래치 클램프용 클램핑 암
- K0915
나사 체결식 그립
- K0916
토크 제한이 있는 나사 체결식 그립
- K0925
미니 스윙 래치 클램프, 캠 레버 있음
- K0926
미니 스윙 래치 클램프
- K2133
래칭 기능이 있는 미니 스윙 래치 클램프
- K2054
무거운 스윙 래치 클램프 자동화 지원
- K2053
스윙 래치 클램프 헤비, 연장된 클램핑 거리 자동화 가능
- K2158
스윙 래치 클램프 헤비 플랜지가 있는 확장된 클램핑 거리 자동화 기능
- K1388
스윙 래치 클램프 공압식
- K1815
스윙 클램프, 공압식
- K1814
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능
- K1818
스윙 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1820
나사산 플랜지, 알루미늄
- K1816
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1817
어댑터, 스윙 클램프용
- K1812
스윙 클램프, 공압식, 블록 바디
- K1813
클램핑 암, 스윙 클램프용
- K1862
유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1863
클램핑 암, 유압식 컴팩트 스윙 래치 클램프용
- K1864
유압식 스윙 래치 클램프, 복동/단동, 스프링 리턴 포함
- K1865
클램핑 암, 유압식 스윙 래치 클램프용
- K0927
회전형 미니 풀 다운 홀더, 캠 레버 있음
- K1870
공압 회전식 레버 클램프, 복동
- K1856
유압 회전식 레버 클램프 스프링 리턴이 있는 복동/단동
- K1857
회전식 레버 클램프용 텐션 레버
- K1819
레버 클램프, 공압식, 스크류식 고정 가능, 플랜지 있음
- K1858
레버 클램프 유압식 복동
- K1232
스틸 클램핑 볼트
- K2068
클램핑 볼트, 유동적
- K2069
클램핑 나사, 클램핑 링 있음, 유동적 클램핑 볼트용
- K2070
클램핑 링, 유동적 클램핑 볼트용
- K2071
확장 부품, 유동적 클램핑 볼트용
- K2072
슬롯 바, 유동적 클램핑 볼트용
- K1228
플로팅 클램프
- K1227
플로팅 클램프, 별도의 공작물 클램핑과 블로킹 포함
- K1490
클램핑 조, 플로팅 클램프용
- K2188
플로팅 클램프, 스틸
- K0019
스윙 래치 클램프
- 텐션 클램프, 압력 클램프
- 풀다운 스프링 반환 클램프
- 딥 클램프
- 낮은 육각 편심 클램프, 캠 클램프
- T-슬롯 클램프
- 엣지 클램프
- 센터링 클램프
- 그리드 시스템용 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0912_LA스윙 래치 클램프, 왼손잡이형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:단강.플라스틱 볼 노브표면 마무리:열처리 및 검정 산화처리 듀로 플라스틱 볼 노브 PF 31, 검정색정보:* 그립에 허용되는 손 힘액세서리:표준 그립 K0915. 토크 제한이 있는 나사 체결식 그립 K0916. 스윙 클램프 K0912.03006010과 K0912.04007516을 위한 클램핑 암.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 모델 1 | 그립 | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | F=클램핑력(N) | 손 힘 FH N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0912.003232 | 좌 | 그립 없음 | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | - | - | 800 | 150* |  |  | 요청 시 | | K0912.004540 | 좌 | 그립 없음 | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | - | - | 1200 | 200* |  |  | 요청 시 | | K0912.013232 | 좌 | 그립 있음 | 31,4 | 32,6 | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 14 | 25 | M6 | 15 | 17 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 20 | 73 | 800 | 150* |  |  | 요청 시 | | K0912.014540 | 좌 | 그립 있음 | 44,1 | 45,9 | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 16 | 32 | M8 | 20 | 22,5 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 25 | 107 | 1200 | 200* |  |  | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|