제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:케이스 경화,검정 산화 처리.정보:캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요시
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.

K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
장력:K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0035_C 풀다운 스프링 반환 클램프 타입 C 169 kB

도면

풀다운 스프링 반환 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입모델 1ABDD1D2
max.
D3
min.
EHH1KLL1L2L3RF=클램핑력(N)CAD액세서리가격주문
K0035.006015C오른쪽38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 요청 시
K0035.010015C오른쪽58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 요청 시
K0035.006035C왼쪽38,52512M69,52,5ø824453,522201741103800 요청 시
K0035.010035C왼쪽58,54018M10274,512,739745,53731,52761437200 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059