{"product":{"productId":"agid.32141","price":2450448,"name":"사이드 클램프 자동화 기능"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
이 사이드 클램프는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.
재료
단강.
표면 마무리
열처리 및 검정 산화처리
액추에이션 원리
토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점
자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
높은 클램핑력
빠른 조임
인도 품목
K2159.0600: 2x 로케이팅 볼트 Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x 로케이팅 볼트 Ø 16 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x 로케이팅 볼트 Ø 16 (h7) x 30.
Accessory
그리퍼 및 인써트 K0385.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.