제품 그룹
지탱 볼트가 있는 풀 다운 클램프
K0931

지탱 볼트가 있는 풀 다운 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 암, 단강
클램핑 클로, 툴 스틸
표면 마무리:하우징, 열처리 및 검정 산화처리
암, 검정 산화처리
클램핑 클로, 열처리 및 검정 산화 처리
도면 설명:
T) 스레드 핀
S) 볼 압력 나사
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0931 지탱 볼트가 있는 풀 다운 클램프 301 kB

도면

지탱 볼트가 있는 풀 다운 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

ABCD

EFGHJKLMNPRSTF=클램핑력(N)조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K0931.025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 요청 시
K0931.0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 요청 시
K0931.0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 요청 시
K0931.0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059