{"product":{"productId":"agid.31153","price":955570,"name":"사이드 클램프, 스틸 클램핑 핀 포함"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
풀다운 효과가 없는 기계식 사이드 클렘프는 클램핑 유닛과 스토퍼로 사용할 수 있습니다.
고정 나사 ISO 4014 (10.9)와 T-슬롯 DIN 508용 너트가 배송시 포함되어 있습니다.
고정 나사 ISO 4014 (10.9)와 T-슬롯 DIN 508용 너트가 배송시 포함되어 있습니다.
장점
- 컴팩트한 구조
- 수평 및 수직으로 사용 가능
- 교체 가능한 압력 스크류
- 수평 및 수직으로 사용 가능
- 교체 가능한 압력 스크류
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.