제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:적응 링을 사용하여 다른 직경 연마로 줄일 수 있습니다. 이를 통해 그리드 홀이 있는 픽스처에 다양한 클램핑 유닛을 배치할 수 있습니다.재질:스틸.표면 마무리:경화.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K2200_Datasheet_32538__--ko 237 kB

도면

적응 링

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1HH1GCAD액세서리가격주문
K2200.18251825105M14x1,5 요청 시
K2200.20252025105M18x1,5 요청 시
K2200.22252225105M18x1,5 요청 시
K2200.24252425105M18x1,5 요청 시
K2200.25252525100,8M18x1,5 요청 시