text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
55
B=너비
55
C=높이
50
F=클램핑력(N)
27000
D
40
E
30
F
7,1
G
16
H
39
Item
Side clamp
J
M10
K
40
L
74
M
M10x40
N
M4x4
고정 방법
보어 홀
구성품 재질
툴 스틸
본체 재질
단강
액추에이션
나사
이용
미가공 부품
조임 토크 Nm
50
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료
기본 몸체, 암, 단강
클램핑 클로, 툴 스틸
표면 마무리
기본 몸체, 검정 산화처리
암, 클램핑 클로 경화 처리 및 검정 산화처리
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.