설명표면 마무리:하우징, 산화 처리. 클램핑 암, 검정 산화 처리.정보:공압식 풀 다운 클램프는 공작물 클램핑에 적합합니다. 풀 다운 클램프는 공기로 작동합니다. 클램핑 암의 큰 회전각으로 공작물의 자유로운 삽입 및 제거가 가능합니다. 이를 통해 최적의 공작물 접근성이 보장됩니다. 하우징의 블록 형태는 일반적인 장착을 가능하게 하므로, 스윙 래치 클램프가 고정할 공작물에 최적으로 맞춰질 수 있습니다. 표면이 부드러운 또는 홈이 있는 토글 로케이터를 풀 다운 클램프의 클램핑 암에 장착할 수 있습니다. 따라서 가공되지 않은 또는 사전에 가공된 공작물이 클램핑될 수 있습니다. 공압식 풀 다운 클램프는 공작물의 여러 지점에 추가로 배치하고, 특정 순서에 따라 작동시킬 수 있습니다. 제어는 기계 또는 수동 제어로 이루어집니다. 일반적으로 공압 클램프는 압축 공기를 사용한다는 특징을 가지고 있습니다. 이는 무엇보다 빈번한 클램핑 작업에서 사용자를 돕습니다.