설명제품 설명:풀 다운 클램프를 사용하면 측면에서 공작물에 텐셔닝력을 가할 수 있습니다. 풀 다운 클램프는 위에서 클램핑을 수행할 수 없거나 필요하지 않은 클램핑 상황에 매우 적합합니다. 스프링의 도움으로 피스톤과 스러스트 패드는 압력이 해제된 후 기본 위치로 돌아갑니다.재질:하우징 및 피스톤 스틸표면 마무리:하우징 검정 산화 마무리 피스톤 경화 처리.정보:텐셔닝력이 측면에서 도입되면 수평 및 수직역 요소가 발생합니다. 파워 요소의 크기는 스트로크에 따라 상이합니다. 발생하는 수직력 요소는 텐셔닝력의 최대 25%에 달할 수 있습니다. 이 파워로 공작물이 지지면에 고정됩니다. 스트로크에 따라 수평력 구성 요소는 초기 파워의 최소 95%로 떨어집니다.
풀 다운 클램프의 클램핑 피스톤에는 통합 후퇴 스트로크가 있습니다.
절단액 및 냉각액이 실린더로 침투하는 것을 방지하십시오.
안전 지침을 준수하십시오.액추에이션 원리:- 나사 연결 - O 링 플랜지 연결.기술 데이터:최대 작동 압력: 500bar.장점:- 낮은 설치 높이. - 텐셔닝 피스톤용 통합 후퇴 스트로크.인도 품목1개 O 링 10x2(O 링 플랜지 연결 작업용) 포함.도면 설명: