{"product":{"productId":"agid.138","price":282920,"name":"풀 다운 클램프 왼쪽 A=38,5 25X25, 타입:A 스틸"},"currency":"KRW"}
풀 다운 클램프
좌
스틸
검정 산화 처리 및 케이스 경화 처리
- 기계 테이블에 직접 장착 가능
- 풀다운 효과 있음
- 유동적으로 사용 가능
- 클램핑 조, 케이스 경화 처리
- 수동 액추에이션
판매 단위
₩282,920 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
풀 다운 클램프
모델 1
좌
타입
A
본체 재질
스틸
표면
기본 몸체
검정 산화 처리 및 케이스 경화 처리
A=길이
38,5
B=너비
25
F=클램핑력(N)
3800
H=높이
25
D
12
D1
M6
E
11
H1
45
K
4
L
22
L1
20
L2
17
L3
4
R
110
고정 방법
보어 홀
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요시
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.
K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.
K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
K0035.010... = 7200 N
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.