{"product":{"productId":"agid.138","price":282524.7,"name":"사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 센터링 부싱"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
더 보기
더 적게 표시
사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 센터링 부싱, 클램핑 죠, 스틸, 세레이션
시작하여
₩282,920
부가세 별도
배송비 별도
사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 센터링 부싱, 2개의 초경합금 인서트가 있는 클램핑 죠, 원형
시작하여
₩282,920
부가세 별도
배송비 별도
사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 센터링 부싱, 2개의 초경합금 인서트가 있는 클램핑 죠, 원형 및 V 블록형
시작하여
₩294,860
부가세 별도
배송비 별도
사이드 클램프, 스틸, 텐션 레버와 센터링 부싱, 클램핑 죠, POM, 세레이션
시작하여
₩282,520
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸.
표면 마무리
케이스 경화,검정 산화 처리.
정보
캠 타입 엣지 클램프는 빠른 클램핑이 필요시
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.
K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
사용하게 된다. 이 제품은 센터링 부시로
고정하고 위치를 잡게 된다.
K0035.006010, K0035.006015,
K0035.006030, K0035.006035
버전들은 2개의 라운드 카바이드 세레이션을
갖고 있습니다.
Clamping force
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
K0035.010... = 7200 N