제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 기본 몸체 1.1191.표면 마무리:검정 산화 처리 센터링 슬리브, 경화처리정보:조절형 풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더로 이루어진 이 장치 그룹의 경우 클램핑과 풀 다운은 한 단계의 작업에서 실행하기 위해 사용됩니다. 클램핑력은 풀 다운 카운터 홀더를 통해 아래로 끌어 내리는 힘으로 변화하고, 그로써 공작물이 효과적으로 눌릴 수 있도록 합니다. 풀 다운 클램프에는 클램핑 중에 뒤로 밀려나는 것을 방지하기 위한 2개의 나사 핀 DIN 913이 설치되어 있습니다.주의:(토글 로케이터는 배송 패키지에 포함되지 않음)특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0830 풀다운 클램프 216 kB

도면

풀다운 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

F
N
F1
N
스크류 C1의
조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K0830.11225000500030 요청 시
K0830.21222500450030 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00 
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.: 031-430-1520
Fax: 031-624-6059

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059