{"product":{"productId":"agid.12110","price":619383.1,"name":"사이드 클램프 및 사이드 클램프 카운터홀더, 스틸 "},"currency":"KRW"}
재료
스틸 기본 몸체 1.1191.
표면 마무리
검정 산화 처리 센터링 슬리브, 경화처리
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸 기본 몸체 1.1191.
표면 마무리
검정 산화 처리 센터링 슬리브, 경화처리
정보
조절형 풀 다운 클램프와 풀 다운 카운터 홀더로 이루어진 이 장치 그룹의 경우 클램핑과 풀 다운은 한 단계의 작업에서 실행하기 위해 사용됩니다. 클램핑력은 풀 다운 카운터 홀더를 통해 아래로 끌어 내리는 힘으로 변화하고, 그로써 공작물이 효과적으로 눌릴 수 있도록 합니다. 풀 다운 클램프에는 클램핑 중에 뒤로 밀려나는 것을 방지하기 위한 2개의 나사 핀 DIN 913이 설치되어 있습니다.
주의
(토글 로케이터는 배송 패키지에 포함되지 않음)
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.